17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートマック マジック式サンドペーパー 8枚入り #60 SAND-PAPER-#60

オートマック マジック式サンドペーパー 8枚入り #60【8個入り】

通常単価(税別)
1,297円
税込単価
1,427円
通常出荷日:6日目

【特長】・アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。【用途】・研磨・...

詳細を確認

    型番:

    SAND-PAPER-#60
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (8個入り)

    SAND-PAPER-#60の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SAND-PAPER-#60
    最小発注数量
    1パック

    8個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,297円
    ( 1,427円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
    【用途】
    ・研磨・磨き・バリ取りに。
    【商品仕様】
    ・粒度(#):60
    ・ペーパー寸法(mm):100×150
    ・8枚入り
    ・トラスココード:852-2915
    ・質量:98g
    【材質/仕上】
    ・マジック式サンドペーパー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オートマック マジック式サンドペーパー 8枚入り #60の型番SAND-PAPER-#60のページです。 型番SAND-PAPER-#60に関する仕様情報を記載しております。
    オートマック マジック式サンドペーパー 8枚入り #60のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートマック マジック式サンドペーパー 8枚入り #60
    オートマック マジック式サンドペーパー 8枚入り #100
    オートマック マジック式サンドペーパー 8枚入り #180
    オートマック マジック式サンドペーパー 8枚入り #400
    オートマック マジック式サンドペーパー 8枚入り #800
    FESTOOL サンドペーパー GR D90 P60 50枚入り
    メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマックFESTOOL
    通常価格1,297円1,297円1,297円1,297円1,297円10,745円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目14日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました