ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 白メリヤスウエス(新品) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 色メリヤスウエス |

【特長】
・アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
【用途】
・研磨・磨き・バリ取りに。
【商品仕様】
・粒度(#):400
・ペーパー寸法(mm):100×150
・8枚入り
・トラスココード:852-2914
・質量:30g
【材質/仕上】
・マジック式サンドペーパー

東京オートマック
オートマック 共通替刃丸すくいロング幅6ミリ

東京オートマック
オートマック 共通替刃丸すくいロング幅12ミリ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
プロクソン製ミニルーター用 切断砥石
4通常価格(税別):665円

UHT
ポリパーラバーパット
3.5通常価格(税別):4,368円~

エスコ
サークルカッター(超硬付)
0通常価格(税別):6,235円

マキタ
充電式エアダスタAS
0通常価格(税別):20,290円~

ベッセル
電動スリムラチェット
0通常価格(税別):15,464円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):6,174円~