17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スティックホルダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SA6555

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・固定用収縮チューブとの併用により、ブルーストーンチップ、EDMストーンチップホルダー、ポリッシングウッドチップが使用できるホルダーです。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4580120557401
トラスココード
852-5301
重量(g)
48
サイズ(mm)
40×6
軸径(mm)
3.0
-
-

ディスク研磨材用アタッチメントに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト