17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

サンドペーパーチップ【30個入り】

通常単価(税別)
3,106円~4,219円
税込単価
3,417円~4,641円
通常出荷日:9日目

【特長】・研削性に優れ、目づまりしにくいサンドペーパーです。【用途】・適合素材:セラミックス、ガラス、...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

サイズ(mm)

重量

(g)

最小発注数量
180
4580120556909
852-5268
80×10
16
1パック

30個入り

240
4580120556923
852-5269
80×10
16
1パック

30個入り

320
4580120556947
852-5270
80×10
16
1パック

30個入り

400
4580120556961
852-5271
80×10
16
1パック

30個入り

600
4580120556985
852-5272
80×10
16
1パック

30個入り

180
4580120557005
852-5278
80×20
30
1パック

30個入り

240
4580120557029
852-5279
80×20
26
1パック

30個入り

320
4580120557043
852-5280
80×20
27
1パック

30個入り

400
4580120557067
852-5281
80×20
23
1パック

30個入り

600
4580120557081
852-5282
80×20
22
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,106円
( 3,417円 )
9日目
3,106円
( 3,417円 )
9日目
3,106円
( 3,417円 )
9日目
3,106円
( 3,417円 )
9日目
3,106円
( 3,417円 )
9日目
4,219円
( 4,641円 )
9日目
4,219円
( 4,641円 )
9日目
4,219円
( 4,641円 )
9日目
4,219円
( 4,641円 )
9日目
4,219円
( 4,641円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削性に優れ、目づまりしにくいサンドペーパーです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドペーパーチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドペーパーチップ
サンドペーパーディスク
サンドペーパーディスク(アングロン用)
“オートネットペーパー” 外径125mm
PLピーエスディスク
メタルベースダイヤモンドディスク 電着
メーカーミニターミニターミニター三共理化学三共理化学ミニター
通常価格3,106円-1,931円 -4,599円 -412円4,469円 -2,556円 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜2日目5日目〜1日目〜
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーダイヤモンドディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 / ガラス一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金合金鋼 / ガラス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト