17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ミニモ フェルトチップ W=20mm (20枚入)【20個入り】

通常単価(税別)
5,7508,128
税込単価
6,3258,941
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・上質できめ細かい羊毛を、高密度に圧縮したフェルトです。・予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

サイズ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

重量

(g)

最小発注数量
3
4580120557104
852-5283
80×15×2
20
10
28
1パック

20個入り

-
4580120557128
852-5285
80×20×2
-
-
55
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,750
( 6,325 )
2日目
8,128
( 8,941 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質できめ細かい羊毛を、高密度に圧縮したフェルトです。
・予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・サイズ(mm):80×20×2
・サイズ(mm):80×20×2
・JANコード:4580120557128
・トラスココード:852-5285
・質量:55g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ フェルトチップ W=20mm (20枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ フェルトチップ W=20mm (20枚入)
フェルトディスク
フェルトディスク
フェルトディスクS
ジスクペーパー(10枚入り)
ディスク用マジックフェルト
メーカーミニターEARTH MAN柳瀬イチグチSK-11SK-11
通常価格5,750-8569687,9311,388 -1,040
通常出荷日2日目〜5日目在庫品1日目3日目3日目3日目
商品タイプディスクペーパーフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクディスクペーパーフェルト/コットン/サイザルディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / ガラスステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウムステンレス鋼 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼 / 鋳鉄 / 石材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト