ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ スティックホルダー 3×13mm (10本入)【10個入り】

通常単価(税別)
6,066円
税込単価
6,673円
通常出荷日:9日目

【特長】・固定用収縮チューブとの併用により、ブルーストーンチップ、EDMストーンチップホルダー、ポリッ...

詳細を確認

型番:

SA6296
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

SA6296の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SA6296
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,066円
( 6,673円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定用収縮チューブとの併用により、ブルーストーンチップ、EDMストーンチップホルダー、ポリッシングウッドチップ用ホルダーです。
【商品仕様】
・サイズ(mm):65×13×3
・サイズ(mm):65×13×3
・ 3×13mm
・JANコード:4580120556886
・トラスココード:852-7166
・質量:87g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ スティックホルダー 3×13mm (10本入)の型番SA6296のページです。 型番SA6296に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ スティックホルダー 3×13mm (10本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ スティックホルダー 3×13mm (10本入)
アジャストホルダー
リューター レシプロ用工具 チップホルダー
強力ドレッサーホルダ専用替刃(パック入)
強力ドレッサーホルダ専用替刃(箱入)
軸長マンドレール
メーカーミニター日本精密機械工作日本精密機械工作トラスコ中山トラスコ中山柳瀬
通常価格6,066円6,088円2,087円 -693円1,285円4,053円 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプホルダーホルダーホルダー付属品付属品マンドレール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

砥石関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました