17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ポリッシングウッドチップ【10個入り】

通常単価(税別)
5,3725,699
税込単価
5,9096,269
通常出荷日:9日目

【特長】・研磨剤の吸収が少なく、砥粒を適度に表面保持するため、最適な遊離研磨を行うことができます。形状...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4580120556824
852-7164
24.000
1パック

10個入り

4580120556848
852-7165
38.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,372
( 5,909 )
9日目
5,699
( 6,269 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨剤の吸収が少なく、砥粒を適度に表面保持するため、最適な遊離研磨を行うことができます。形状変化が少なく安定した研磨が可能です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリッシングウッドチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリッシングウッドチップ
ナカニシ セラファイバーホルダー
端面研磨機 ファインリミッター用セグメントトイシ
強力ドレッサーホルダ専用替刃(パック入)
チェンソーシャープナー専用砥石
リューター ウッドラッピングスティック
メーカーミニターナカニシ平和テクニカトラスコ中山リョービ日本精密機械工作
通常価格5,372-2,7865,240 -6931,0602,047 -
通常出荷日9日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
サイズ(mm)50×13×3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

砥石関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト