17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

精密ヤスリ 粗目【5個入り】

通常単価(税別)
9,771円~10,281円
税込単価
10,748円~11,309円
通常出荷日:9日目

【特長】・目立てが鋭く優れた耐久性を持つ高品質なレシプロン用ヤスリです。【用途】・適合素材:樹脂、ゴム...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
4580120555827
852-8710
80
65
48×7×2
1パック

5個入り

4580120555841
852-8711
100
75
60×8×3
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,281円
( 11,309円 )
9日目
9,771円
( 10,748円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目立てが鋭く優れた耐久性を持つ高品質なレシプロン用ヤスリです。
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ヤスリ 粗目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ヤスリ 粗目
両刃ヤスリ 細目・中目・油目・精密目
200mm 鉄工やすり(平/粗目)
200mm 鉄工やすり(平/粗目)
150mm 鉄工やすり(平/粗目)
250mm 鉄工やすり(丸/粗目)
メーカーミニターツボサンエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,771円-1,305円 -1,387円1,583円1,121円1,980円
通常出荷日9日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目
軸径(mm)6.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト