17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

精密ヤスリ 細目【5個入り】

通常単価(税別)
11,230円~12,046円
税込単価
12,353円~13,251円
通常出荷日:9日目

【特長】・目立てが鋭く優れた耐久性を持つ高品質なレシプロン用ヤスリです。【用途】・適合素材:樹脂、ゴム...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

形状

重量

(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
4580120555629
852-8700
平
34
65×5×1.1
1パック

5個入り

4580120555667
852-8702
三角
28
65×3.5
1パック

5個入り

4580120555681
852-8703
角
29
65×2.4×2.4
1パック

5個入り

4580120555704
852-8704
丸
29
65×φ3
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,230円
( 12,353円 )
9日目
12,046円
( 13,251円 )
9日目
12,046円
( 13,251円 )
9日目
11,230円
( 12,353円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目立てが鋭く優れた耐久性を持つ高品質なレシプロン用ヤスリです。
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ヤスリ 細目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ヤスリ 細目
精密ヤスリ
精密ヤスリ
細工ヤスリセット 細目・精密 STPF-3
細工ヤスリセット 細目 STPF-2
細工ヤスリセット 細目 STPF-1
メーカーミニターミスミミニターSK-11SK-11SK-11
通常価格11,230円-4,200円 -6,968円 -4,061円3,668円4,053円
通常出荷日9日目在庫品1日目〜1日目〜3日目3日目3日目
全長(mm)110-----
軸径(mm)2.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト