17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

セラミックゴムディスク 金属用【5個入り】

通常単価(税別)
5,0875,505
税込単価
5,5966,056
通常出荷日:9日目

【特長】・一体成型のゴム砥石ディスクです。・合金鋼からアルミニウムまでの幅広い金属の研削、研磨にご使用...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
80
4580120555506
852-7155
1パック

5個入り

120
4580120555520
852-7156
1パック

5個入り

220
4580120555568
852-7158
1パック

5個入り

320
4580120555582
852-7159
1パック

5個入り

500
4580120555605
852-7160
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,087
( 5,596 )
9日目
5,087
( 5,596 )
9日目
5,087
( 5,596 )
9日目
5,505
( 6,056 )
9日目
5,505
( 6,056 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体成型のゴム砥石ディスクです。
・合金鋼からアルミニウムまでの幅広い金属の研削、研磨にご使用頂けます。
・スクラッチが起こりにくく、二次バリ、返りバリがほとんどない、美しい仕上がりが得られます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セラミックゴムディスク 金属用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックゴムディスク 金属用
“ソフトパワーディスクα” 金属用
"GP曲面ディスク" アランダム(一般金属用)
"GPマルチディスク" アランダム(一般金属用)
ディスクペーパー“エスパーミニ”アランダム(一般金属用)
"GP三面ディスク" アランダム(一般金属用)
メーカーミニタートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミユキ産業トラスコ中山
通常価格5,087-8,0914,7125,9458544,788
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスク研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパー研磨布ディスク
被削材合金鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウムステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
外径(mm)3010010010058100
軸径(mm)3.0-----
最高使用回転数(rpm)15000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト