17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

クロスベースダイヤモンドディスク

クロスベースダイヤモンドディスク
通常単価(税別)
2,2463,941
税込単価
2,4714,335
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。・研削性、切粉の排出性に優れ...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

穴径

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
120
21
-
4580120554660
852-5220
9
1個
240
21
-
4580120554707
852-5222
9
1個
400
21
-
4580120554745
852-5224
9
1個
1000
21
-
4580120554806
852-5227
9
1個
1500
21
-
4580120554820
852-5228
9
1個
3000
21
-
4580120554844
852-5229
9
1個
120
31
11
4580120554868
852-5230
10
1個
180
31
11
4580120554882
852-5231
10
1個
240
31
11
4580120554905
852-5232
10
1個
320
31
11
4580120554929
852-5233
10
1個
400
31
11
4580120554943
852-5234
10
1個
600
31
11
4580120554967
852-5235
10
1個
800
31
11
4580120554981
852-5236
10
1個
1000
31
11
4580120555001
852-5237
10
1個
1500
31
11
4580120555025
852-5238
10
1個
3000
31
11
4580120555049
852-5239
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,246
( 2,471 )
5日目
2,246
( 2,471 )
5日目
2,246
( 2,471 )
1日目
2,246
( 2,471 )
5日目
2,246
( 2,471 )
5日目
2,246
( 2,471 )
5日目
3,941
( 4,335 )
1日目
3,938
( 4,332 )
5日目
3,941
( 4,335 )
1日目
3,938
( 4,332 )
5日目
3,277
( 3,605 )
5日目
3,277
( 3,605 )
1日目
3,277
( 3,605 )
5日目
2,901
( 3,191 )
5日目
2,901
( 3,191 )
5日目
2,901
( 3,191 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。
・研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロスベースダイヤモンドディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスベースダイヤモンドディスク
サンドペーパーディスク(アングロン用)
“メタルベースダイヤモンドディスク” 電着タイプ(アングロン用)
メタルベースダイヤモンドディスク 電着
ディスクペーパー“GPトップ(R)” アランダム(一般金属用)
リコディスク Φ100(直径 100mm) ジルコニア砥粒
メーカーミニターミニターミニターミニタートラスコ中山理研コランダム
通常価格2,246-4,536 -4,8602,310 -2,228 -4,126
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプダイヤモンドディスクディスクペーパーダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクディスクペーパー研磨布ディスク
被削材合金鋼 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 / ガラス合金鋼 / ガラス合金鋼 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂
最高使用回転数(rpm)12000120001200012000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト