17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ゴムディスク【20個入り】

通常単価(税別)
4,250円
税込単価
4,675円
通常出荷日:9日目

【特長】・弾性の高いゴム結合剤のディスクです。・スクラッチが起こりにくく、二次バリ、返りバリがほとんど...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
60
4580120554448
852-7149
64.000
1パック

20個入り

80
4580120554462
852-7150
57.000
1パック

20個入り

120
4580120554486
852-7151
53.000
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,250円
( 4,675円 )
9日目
4,250円
( 4,675円 )
9日目
4,250円
( 4,675円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾性の高いゴム結合剤のディスクです。
・スクラッチが起こりにくく、二次バリ、返りバリがほとんどない、美しい仕上がりが得られます。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムディスク
フェルトディスク
フェルトディスク FD100S
“マジックディスク”
ナイロンディスク
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
メーカーミニターEARTH MAN柳瀬トラスコ中山EARTH MANイチグチ
通常価格4,250円856円1,161円2,333円 -722円1,208円 -
通常出荷日9日目5日目在庫品1日目1日目〜5日目1日目〜
商品タイプゴム/ウレタンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクサンダー用ペーパーナイロンディスク研磨布ディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / ガラスステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂ステンレス鋼 / アルミニウム石材 / ガラス / コンクリート / 陶磁器
外径(mm)3010010050100100
最高使用回転数(rpm)12000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト