17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

鉄工ヤスリ200三角

鉄工ヤスリ200三角
通常単価(税別)
3,0415,416
税込単価
3,3455,958
通常出荷日:6日目

【特長】・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。 ヤスリを無理にこじったりハンマーがわりに叩いたりしないで下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

目の粗さ

JANコード

トラスココード

仕上がりタイプ

最小発注数量
粗目
4531521001833
811-6826
荒目
1個
中目
4531521001819
811-6827
中目
1個
細目
4531521001826
811-6828
細目
1個
油目
4531521001840
811-6841
油目
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,041
( 3,345 )
6日目
3,041
( 3,345 )
6日目
4,004
( 4,404 )
6日目
5,416
( 5,958 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

ご注意

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。 ヤスリを無理にこじったりハンマーがわりに叩いたりしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄工ヤスリ200三角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工ヤスリ200三角
鉄工ヤスリ250三角
鉄工ヤスリ150三角
鉄工ヤスリ300三角
鉄工ヤスリ200角
鉄工ヤスリ350三角
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格3,041-3,840 -2,460 -4,918 -2,626 -5,690 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目〜
断面形状三角三角三角三角三角
重量(g)15124172414106555
材質SK120SK120SK120SK120SK120SK120
サイズ(mm)200×15250×17150×12300×20200×8350×22

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト