17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ダイヤモンドベルト コーティングタイプハード【1~3個入り】

通常単価(税別)
6,332円~9,128円
税込単価
6,965円~10,041円
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒を特殊コーティングしたハードタイプのベルトです。・菱形のパターンにより放熱性...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
80
黒
4580120552369
852-9700
1個
120
-
4580120552383
852-9701
1パック

3個入り

180
-
4580120552406
852-9702
1パック

3個入り

320
-
4580120552444
852-9704
1パック

3個入り

600
赤
4580120552482
852-9706
1パック

3個入り

800
-
4580120552505
852-9707
1パック

3個入り

1000
-
4580120552529
852-9708
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,891円
( 8,680円 )
1日目
9,128円
( 10,041円 )
9日目
9,128円
( 10,041円 )
9日目
7,903円
( 8,693円 )
9日目
6,332円
( 6,965円 )
2日目
6,332円
( 6,965円 )
9日目
6,332円
( 6,965円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒を特殊コーティングしたハードタイプのベルトです。
・菱形のパターンにより放熱性、切り粉排出性に優れています。またコーティングが強固で耐久性に優れています。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドベルト コーティングタイプハードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドベルト コーティングタイプハード
ダイヤモンドベルト
KGS ダイヤモンドベルト
ダイヤモンドベルトセット
ダイヤモンドベルト ハードタイプ
ダイヤモンドベルトセット ソフトタイプ
メーカーミニターナカニシサンゴバンナカニシナカニシナカニシ
通常価格6,332円-7,011円8,886円10,866円7,003円8,398円
通常出荷日1日目〜5日目4日目1日目1日目〜1日目
幅(mm)8820888
長さ(mm)300300520300300300
質量(g)21.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト