17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

メッシュベルト【20個入り】

通常単価(税別)
7,811
税込単価
8,592
通常出荷日:9日目

【特長】・規則的配列させたピラミッド構造に砥粒が保持されている特殊研磨布のベルトです。・切り粉の排出効...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
220
4580120552048
852-9683
1パック

20個入り

1000
4580120552147
852-9688
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,811
( 8,592 )
9日目
7,811
( 8,592 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規則的配列させたピラミッド構造に砥粒が保持されている特殊研磨布のベルトです。
・切り粉の排出効果に優れ、細かい粒度でも目づまりがほとんどなく、スクラッチが少ない安定した研削性が持続します。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュベルト
仕上げベルト
ダイヤモンドベルト
セラカット布ベルト
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
ダイヤモンドベルトセット
メーカーミニターミスミナカニシ三共理化学スリーエムジャパンナカニシ
通常価格7,8114,5157,0114654,078 -10,866
通常出荷日9日目在庫品1日目5日目2日目1日目1日目
幅(mm)81008121008
長さ(mm)300915300330915300
質量(g)60.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト