17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

組ヤスリ8本組 三角【8個入り】

組ヤスリ8本組 三角
通常単価(税別)
10,20713,530
税込単価
11,22814,883
通常出荷日:6日目

【特長】・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。

  • 5本組~12本組は全長サイズです。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕上げ

最小発注数量
4531521002618
811-6832
8本組荒目
1パック

8個入り

4531521002595
811-6833
8本組中目
1パック

8個入り

4531521002601
811-6834
8本組細目
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,854
( 11,939 )
6日目
10,207
( 11,228 )
6日目
13,530
( 14,883 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

ご注意

  • 5本組~12本組は全長サイズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組ヤスリ8本組 三角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組ヤスリ8本組 三角
組ヤスリ5本組 三角
組ヤスリ8本組 丸
組ヤスリ8本組 平
組ヤスリ12本組 三角
組ヤスリ10本組 三角
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格10,207-6,994 -8,138 -7,915 -13,910 -11,711 -
通常出荷日6日目6日目4日目1日目〜6日目6日目
断面形状三角三角三角三角
重量(g)405528401325
材質SKS8SKS8SKS8SKS8SKS8SKS8
サイズ(mm)200×7.5×2215×9×3200×4.3φ200×9×3(先幅8.0)170×4×1185×6×1.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト