17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)【2個入り】

  • 商品タイプ
    靴下
  • 規格
    規格無し
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • サイズ詳細 (cm)
    25.0~27.0
  • 質量(g)
    165.000
  • 材質1
    綿・ポリエステル・ポリウレタン
  • 内容量
    1袋(2足)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • カラー

      • 黒系
  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

色詳細

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
多色
ホワイト×グレー
4970687408511
795-8498
1袋(2足)
1パック

2個入り

多色
ブラック×グレー
4970687408528
795-8501
1袋(2足)
1パック

2個入り

[黒系] ブラック
-
4970687408535
795-8510
1袋(2足)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
851円
( 936円 )
1日目
851円
( 936円 )
1日目
851円
( 936円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業現場に適した「破れにくい」靴下です。
・消耗が早いつま先や足底、かかとの部分に補強糸をプラスすることでフィット感を損なうことなく耐久性を高めました。
【用途】
・普段使いの靴下からハードワークまで。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)
ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)
クッションパイルソックス5本指 (2足組)
クッションパイルソックス先丸 (2足組)
安全シューズ短靴タイプ
安全シューズハイカットタイプ
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格851円851円1,599円1,227円 -4,685円 -4,259円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜4日目〜
商品タイプ靴下靴下靴下靴下作業靴-
規格規格無し規格無し規格無し規格無しJSAA規格品JSAA規格品
耐油性なしなし-なしあり-
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなし-
サイズ詳細(cm)25.0~27.025.0~27.025.0~27.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト