ファクトリーサプライ用品技術窓口

クッションパイルソックス5本指 (2足組)【2個入り】

通常単価(税別)
1,599円
税込単価
1,759円
通常出荷日:1日目

【特長】・安全靴に最適な安全靴専用靴下です・安全靴特有の痛み、疲れ、ムレを軽減します【用途】・物流・倉...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    靴下
  • 規格
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • サイズ詳細 (cm)
    25.0~27.0
  • 質量(g)
    145.000
  • 材質1
    ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他
  • 内容量
    1袋(2足)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 耐油性

  • カラー

      • 黒系
      • 白系
  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

耐油性

カラー

色詳細

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
なし
[黒系] ブラック
-
4970687407248
599-7534
1袋(2足)
1パック

2個入り

なし
灰系
グレー
4970687407255
599-7542
1袋(2足)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,599円
( 1,759円 )
1日目
1,599円
( 1,759円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全靴に最適な安全靴専用靴下です
・安全靴特有の痛み、疲れ、ムレを軽減します
【用途】
・物流・倉庫業
・土木・建築業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションパイルソックス5本指 (2足組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションパイルソックス5本指 (2足組)
ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)
ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)
クッションパイルソックス先丸 (2足組)
安全シューズハイカットタイプ
耐油長靴ホワイト
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格1,599円851円851円1,227円 -4,259円 -2,985円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目〜1日目
商品タイプ靴下靴下靴下靴下-作業靴
規格規格無し規格無し規格無し規格無しJSAA規格品規格無し
静電気帯電防止機能なしなしなしなし-なし
サイズ詳細(cm)25.0~27.025.0~27.025.0~27.0---
質量(g)145.000165.000165.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト