17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クッションパイルソックス先丸 (2足組)【2個入り】

通常単価(税別)
1,227円~1,370円
税込単価
1,350円~1,507円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・安全靴に最適な安全靴用靴下です。・安全靴特有の痛み、疲れ、ムレを軽減します。【用途】・物流・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    靴下
  • 規格
    規格無し
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 材質1
    ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他
  • 内容量
    1袋(2足)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

カラー

サイズ詳細

(cm)

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ(cm)

内容量

最小発注数量
[白系] 白系
28.0~30.0
オフホワイト
4970687407859
599-7445
175.000
-
1袋(2足)
1パック

2個入り

[黒系] ブラック
25.0~27.0
-
4970687407873
599-7461
160.000
25.0~27.0
1袋(2足)
1パック

2個入り

[黒系] ブラック
28.0~30.0
-
4970687407880
599-7470
175.000
-
1袋(2足)
1パック

2個入り

[黒系] ブラック
22.0~24.0
-
4970687407866
599-7488
145.000
22.0~24.0
1袋(2足)
1パック

2個入り

灰系
25.0~27.0
グレー
4970687407903
599-7496
160.000
25.0~27.0
1袋(2足)
1パック

2個入り

灰系
28.0~30.0
グレー
4970687407910
599-7500
175.000
-
1袋(2足)
1パック

2個入り

灰系
22.0~24.0
グレー
4970687407897
599-7518
145.000
22.0~24.0
1袋(2足)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,227円
( 1,350円 )
1日目
1,370円
( 1,507円 )
1日目
1,370円
( 1,507円 )
2日目
1,370円
( 1,507円 )
1日目
1,370円
( 1,507円 )
1日目
1,370円
( 1,507円 )
1日目
1,370円
( 1,507円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全靴に最適な安全靴用靴下です。
・安全靴特有の痛み、疲れ、ムレを軽減します。
【用途】
・物流・倉庫業。
・土木・建築業。
【材質】
・ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションパイルソックス先丸 (2足組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションパイルソックス先丸 (2足組)
クッションパイルソックス5本指 (2足組)
ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)
ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)
J-キッチン 白
安全軽半ゴム長靴 WW-711
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格1,227円-1,599円851円851円3,831円3,184円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目5日目5日目
商品タイプ靴下靴下靴下靴下作業靴安全靴
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
耐油性なし-なしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
材質1ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他綿・ポリエステル・ポリウレタン綿・ポリエステル・ポリウレタンアッパー:合成皮革-
よく一緒に購入される商品

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト