ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
15
4548623010922
542-3716
26.000
160個
18
4548623010939
542-3724
32.000
140個
21
4548623739700
542-3732
37.000
120個
24
4548623739717
542-3741
43.000
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
21日目
498円
( 548円 )
21日目
521円
( 573円 )
21日目
547円
( 602円 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻きだしが軽く、のり残りがほとんどありません。
・型板ガラスや湿気面にもしっかり貼れます。
【用途】
・ガラス・サッシのシーリングマスキング。
【材質】
・基材:和紙
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用
18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)
3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
マスキングテープ(ガラス・サッシ用)
No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ
3M マスキングテープ コンクリート・タイル用
メーカースリーエムジャパンエスコスリーエムジャパンスリーエムジャパンカモ井加工紙スリーエムジャパン
通常価格486円-962円 -852円 -1,056円 -63,576円 -486円 -
通常出荷日21日目1日目1日目1日目4日目21日目
基材和紙平面紙平面紙和紙和紙和紙
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
色ブルー系ブルー系ブルー系ブルー系ブルー系ブルー系
テープ長さ(m)181818181818
テープ厚(mm)0.10.090.090.090.090.1
よく一緒に購入される商品

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト