17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

バイメタルセーバーソーブレード,配管工事、配線工事、リフォーム工事等

通常単価(税別)
9891,259
税込単価
1,0881,385
通常出荷日:6日目

【特長】・コバルト含有バイメタルハイス鋼を使用し切断能力を向上させました。標準タイプの物より刃の厚みが...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

山数

全長

(mm)

有効刃長

(mm)

厚み

(mm)

トラスココード

厚さ(mm)

質量(g)

JANコード

最小発注数量
14
150
130
0.9
852-4169
0.9
20
4985572040165
1個
18
200
180
0.9
852-4170
0.9
20
4985572040172
1個
14
200
180
0.9
852-4171
0.9
22
4985572040189
1個
14
225
205
1.25
852-4173
1.25
42
4985572040226
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
989
( 1,088 )
6日目
989
( 1,088 )
6日目
1,211
( 1,332 )
6日目
1,259
( 1,385 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コバルト含有バイメタルハイス鋼を使用し切断能力を向上させました。標準タイプの物より刃の厚みが厚く、釘の入った2X4やリフォームやリサイクルに最適です。
【用途】
・配管工事、配線工事、リフォーム工事等に。1枚パックでDIYにも便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイメタルセーバーソーブレード,配管工事、配線工事、リフォーム工事等のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルセーバーソーブレード,配管工事、配線工事、リフォーム工事等
バイメタルセーバーソーブレード,用途:配管工事、配線工事、リフォーム工事等
セーバーソーブレード,配管工事、配線工事、リフォーム工事等に使用
バイメタルセーバーソーブレード鉄工用
河部精密工業 セーバーソーブレードステンレス用 S-5020
河部精密工業 セーバーソーブレード ステンレス用 L-7R
メーカー河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業
通常価格989-6,272 -5,9911,2111,1947,529
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
刃先材質コバルト入バイメタルハイス鋼コバルト入バイメタルハイス鋼ハイス鋼コバルト入バイメタルハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼
材質1コバルト入りバイメタルハイス鋼コバルト入りバイメタルハイス鋼ハイス鋼コバルト入りバイメタルハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト