ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

バイメタルセーバーソーブレード鉄工用

通常単価(税別)
1,211円
税込単価
1,332円
通常出荷日:6日目

【特長】・コバルト含有バイメタル鋼の複合材を使用し、切断能力の向上と、刃持ちの良さを実現しました。【用...

詳細を確認

型番:

S-6020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-6020の仕様・寸法情報

山数
18
刃先材質
コバルト入バイメタルハイス鋼
全長(mm)
200
有効刃長(mm)
180
トラスココード
852-4172
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
22
材質1
コバルト入りバイメタルハイス鋼
JANコード
4985572040196
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
S-6020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,211円
( 1,332円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コバルト含有バイメタル鋼の複合材を使用し、切断能力の向上と、刃持ちの良さを実現しました。
【用途】
・非鉄金属材10mmまで
・樹脂・塩ビ管125mmまで
・ステンレス管115mmまで

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイメタルセーバーソーブレード鉄工用の型番S-6020のページです。 型番S-6020に関する仕様情報を記載しております。
バイメタルセーバーソーブレード鉄工用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルセーバーソーブレード鉄工用
バイメタルセーバーソーブレード(リフォーム・リサイクル用)
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・塩ビ・ALC用) 10枚入
KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入
河部精密工業 セーバーソーブレードステンレス用 S-5020
メーカー河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業
通常価格1,211円6,911円1,167円7,459円1,201円1,194円
通常出荷日6日目1日目2日目1日目在庫品1日目6日目
山数181432141418
刃先材質コバルト入バイメタルハイス鋼コバルト入バイメタルハイス鋼バイメタルハイスコバルト入バイメタルハイス鋼バイメタルハイスハイス鋼
全長(mm)2002258525085150
有効刃長(mm)1802058523085130
トラスココード852-4172431-6070852-4150431-6061852-4149852-4168

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました