17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

激落ちマイクロファイバーぞうきん【2個入り】

通常単価(税別)
695円
税込単価
765円
通常出荷日:1日目

【特長】・ガンコな汚れがすっきり落ち、水だけで汚れを落とします。・吸水性が高いので浴室などの掃除にも便...

詳細を確認

型番:

S-591
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

S-591の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロファイバー
布材質
ポリエステル・ナイロン
形状
シート
JANコード
4903320569317
シートサイズ(mm)
300×200
色
黄色、緑
質量(g)
70.000
トラスココード
819-1053

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-591
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
695円
( 765円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガンコな汚れがすっきり落ち、水だけで汚れを落とします。
・吸水性が高いので浴室などの掃除にも便利です。
・重ね縫いで丈夫です。
・水拭き・から拭き両方OKです。
【用途】
・浴室の掃除に。
【材質】
・ポリエステル、ナイロン(マイクロファイバー)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

激落ちマイクロファイバーぞうきんの型番S-591のページです。 型番S-591に関する仕様情報を記載しております。
激落ちマイクロファイバーぞうきんのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
事務所の清掃用に!
5
満足度:5.0
汚れが気になったときに使用しましたが問題ありません。 マイクロファイバーで繰り返し利用できるのでコストパフォーマンスは高...もっと読む
0人が参考にしています。
車の内窓拭き
4
満足度:4.0
イメージ通り 水切れも良く拭き取りもきれいで満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
激落ちマイクロファイバーぞうきん
激落ちクロスマイクロファイバー10枚入
激落ちクロスお徳用 バラ
レック 激落ちふきんキッチン2枚入
激落ちふきんお徳用5枚入 280×280
すいすいクロス
メーカーLECLECLECLECLECLEC
通常価格695円1,562円1,148円926円957円1,217円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプマイクロファイバーマイクロファイバーマイクロファイバーマイクロファイバーマイクロファイバー-
布材質ポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロン-
形状シートシートシートシートシート-
JANコード490332056931749033205911034903320583504490332056710849033205843894903320598409
シートサイズ(mm)300×200300×300270×270280×280280×280500×600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました