ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |

【特長】・中量物品棚(500kgタイプ)です。・ボルトレスで組立簡単です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39,850円 ( 43,835円 ) | 8日目 |
35,407円 ( 38,948円 ) | 8日目 |
43,486円 ( 47,835円 ) | 8日目 |
39,106円 ( 43,017円 ) | 8日目 |
57,644円 ( 63,408円 ) | 8日目 |
53,307円 ( 58,638円 ) | 8日目 |
61,790円 ( 67,969円 ) | 8日目 |
57,389円 ( 63,128円 ) | 8日目 |
46,037円 ( 50,641円 ) | 8日目 |
41,636円 ( 45,800円 ) | 8日目 |
51,713円 ( 56,884円 ) | 8日目 |
47,312円 ( 52,043円 ) | 8日目 |
68,019円 ( 74,821円 ) | 8日目 |
63,576円 ( 69,934円 ) | 8日目 |
72,866円 ( 80,153円 ) | 8日目 |
68,529円 ( 75,382円 ) | 8日目 |
56,369円 ( 62,006円 ) | 8日目 |
52,032円 ( 57,235円 ) | 8日目 |
64,724円 ( 71,196円 ) | 8日目 |
60,323円 ( 66,355円 ) | 8日目 |
85,175円 ( 93,693円 ) | 8日目 |
80,838円 ( 88,922円 ) | 8日目 |
91,999円 ( 101,199円 ) | 8日目 |
87,662円 ( 96,428円 ) | 8日目 |
66,552円 ( 73,207円 ) | 8日目 |
62,109円 ( 68,320円 ) | 8日目 |
76,756円 ( 84,432円 ) | 8日目 |
72,419円 ( 79,661円 ) | 8日目 |
102,841円 ( 113,125円 ) | 8日目 |
98,505円 ( 108,356円 ) | 8日目 |
110,814円 ( 121,895円 ) | 8日目 |
106,413円 ( 117,054円 ) | 8日目 |
49,544円 ( 54,498円 ) | 8日目 |
43,422円 ( 47,764円 ) | 8日目 |
54,136円 ( 59,550円 ) | 8日目 |
42,325円 ( 46,558円 ) | 8日目 |
71,973円 ( 79,170円 ) | 8日目 |
65,850円 ( 72,435円 ) | 8日目 |
77,075円 ( 84,783円 ) | 8日目 |
70,953円 ( 78,048円 ) | 8日目 |
56,943円 ( 62,637円 ) | 8日目 |
50,756円 ( 55,832円 ) | 8日目 |
59,393円 ( 65,332円 ) | 8日目 |
57,899円 ( 63,689円 ) | 8日目 |
74,478円 ( 81,926円 ) | 8日目 |
69,034円 ( 75,937円 ) | 8日目 |
90,532円 ( 99,585円 ) | 8日目 |
84,410円 ( 92,851円 ) | 8日目 |
61,239円 ( 67,363円 ) | 8日目 |
63,320円 ( 69,652円 ) | 8日目 |
80,073円 ( 88,080円 ) | 8日目 |
73,886円 ( 81,275円 ) | 8日目 |
92,999円 ( 102,299円 ) | 8日目 |
99,334円 ( 109,267円 ) | 8日目 |
100,520円 ( 110,572円 ) | 8日目 |
95,132円 ( 104,645円 ) | 8日目 |
81,859円 ( 90,045円 ) | 8日目 |
75,672円 ( 83,239円 ) | 8日目 |
94,614円 ( 104,075円 ) | 8日目 |
78,014円 ( 85,815円 ) | 8日目 |
【特長】
・中量物品棚(500kgタイプ)です。
・ボルトレスで組立簡単です。


大阪製罐
中量型用棚板 中棚受付

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

サカエ
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm
4.5通常価格(税別):17,545円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スリーブ シェルフ(棚板)取付部品ポール径25mm
4.3通常価格(税別):276円~

トラスコ中山
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg 高さ900mm 3段)単体型
0通常価格(税別):16,174円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,650円~