ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

河部精密工業 セーバーソーブレードステンレス用 S-5020

通常単価(税別)
1,194
税込単価
1,313
通常出荷日:6日目

【特長】・あらゆる鉄製成形品の切断に対応し、粉塵や火花の発生が少ないため室内リフォーム作業やリサイクル...

詳細を確認

型番:

S-5020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-5020の仕様・寸法情報

山数
18
刃先材質
ハイス鋼
全長(mm)
150
有効刃長(mm)
130
トラスココード
852-4168
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
20
材質1
ハイス鋼
JANコード
4985572040158
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
S-5020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,194
( 1,313 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる鉄製成形品の切断に対応し、粉塵や火花の発生が少ないため室内リフォーム作業やリサイクル作業、特にステンレスの切断に使用できます。
【用途】
・ステンレス管60以下
・非鉄金属材10mmまで
・樹脂・塩ビ管125mmまで

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

河部精密工業 セーバーソーブレードステンレス用 S-5020の型番S-5020のページです。 型番S-5020に関する仕様情報を記載しております。
河部精密工業 セーバーソーブレードステンレス用 S-5020のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
河部精密工業 セーバーソーブレードステンレス用 S-5020
河部精密工業 セーバーソーブレード ステンレス用 L-7R
バイメタルセーバーソーブレード鉄工用
バイメタルセーバーソーブレード(リフォーム・リサイクル用)
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・塩ビ・ALC用) 10枚入
メーカー河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業
通常価格1,1947,5291,2116,9111,1677,459
通常出荷日6日目6日目6日目1日目2日目1日目
山数181818143214
刃先材質ハイス鋼ハイス鋼コバルト入バイメタルハイス鋼コバルト入バイメタルハイス鋼バイメタルハイスコバルト入バイメタルハイス鋼
全長(mm)15015020022585250
有効刃長(mm)13013018020585230
トラスココード852-4168852-4164852-4172431-6070852-4150431-6061

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました