ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

FCJ シートボンド 430ml

FCJ シートボンド 430ml S-48
通常単価(税別)
1,583円
税込単価
1,741円
通常出荷日:6日目

【特長】・建築用透湿シートの接着です。・建築用防水シートのプライマーです。【用途】・鉄骨、木材、ポリエ...

詳細を確認

型番:

S-48
解除
  • この商品は24個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-48の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
S-48
最小発注数量
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,583円
( 1,741円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築用透湿シートの接着です。
・建築用防水シートのプライマーです。
【用途】
・鉄骨、木材、ポリエチレン・ポリプロピレンシート、透湿シート同士の接着。
【商品仕様】
・430mLスプレー
・無色透明
・FCJ シートボンド 430ml
・JANコード:4957697070068
・トラスココード:732-2127
・質量:413g
【材質/仕上】
・SBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FCJ シートボンド 430mlの型番S-48のページです。 型番S-48に関する仕様情報を記載しております。
FCJ シートボンド 430mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FCJ シートボンド 430ml
FCJ スーパーボンド 430ml
FCJ ファッションボンド 420ml
FCJ ニューアドメイト 420ml
FCJ アドメイト 420ml
ボンドG9000(透湿シート用)
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンコニシ
通常価格1,583円1,597円1,597円1,472円1,545円2,728円
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました