ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

MURAKO ホイール用アーバー ネジ径M10 軸径6

MURAKO ホイール用アーバー ネジ径M10 軸径6 S45C-75-M10R
通常単価(税別)
1,202円
税込単価
1,322円
通常出荷日:6日目

【特長】・NCブラックホイールやバフ用のアーバーです。【用途】・NCブラックホイール用アーバー・バフ用...

詳細を確認

型番:

S45C-75-M10R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S45C-75-M10Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
S45C-75-M10R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,202円
( 1,322円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NCブラックホイールやバフ用のアーバーです。
【用途】
・NCブラックホイール用アーバー
・バフ用アーバー
【商品仕様】
・ねじ径(mm):M10
・軸径(mm):6
・全長(mm):75
・全長(mm):75
・ねじ径(mm):M10
・軸径(mm):6
・使用工具:ストレートグラインダー
・トラスココード:852-5724
・質量:44g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MURAKO ホイール用アーバー ネジ径M10 軸径6の型番S45C-75-M10Rのページです。 型番S45C-75-M10Rに関する仕様情報を記載しております。
MURAKO ホイール用アーバー ネジ径M10 軸径6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MURAKO ホイール用アーバー ネジ径M10 軸径6
MURAKO ネジック用軸 軸径6軸長40
MURAKO ネジ込み式フラップホイル 外径100Φ M10穴 180#
MURAKO ネジ込み式フラップホイル 外径100Φ M10穴 80#
MURAKO ネジ込み式フラップホイル 外径80Φ M10穴 100#
MURAKO ネジ込み式フラップホイル 外径100Φ M10穴 60#
メーカームラコムラコムラコムラコムラコムラコ
通常価格1,202円808円2,303円2,303円1,838円2,303円
通常出荷日6日目6日目14日目14日目14日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました