17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナ蓋(真空) S-40NF2
  • コンテナ蓋(真空)

コンテナ蓋(真空)

通常単価(税別)
1,452円
税込単価
1,597円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・コンテナ蓋(真空)です。・色は半透明です。・材質:ポリプロピレン(PP)

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    コンテナ蓋(真空)
  • JANコード
    4979182363295
  • トラスココード
    106-0430
  • 質量(g)
    110.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    565×420×20
  • 色詳細
    半透明

型番:

S-40NF2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

コンテナ蓋(真空) 製品特長・仕様

S-40NF2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
コンテナ蓋(真空)
JANコード
4979182363295
トラスココード
106-0430
質量(g)
110.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
565×420×20
色詳細
半透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-40NF2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,452円
( 1,597円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンテナ蓋(真空)です。
・色は半透明です。
・材質:ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナ蓋(真空)の型番S-40NF2のページです。 型番S-40NF2に関する仕様情報を記載しております。
コンテナ蓋(真空)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナ蓋(真空)
S型コンテナ(容量35.2L)
S型コンテナ(容量88.5L)
N-9
S型コンテナ(容量78.7L)
TP型コンテナ
メーカーヒシヒシヒシヒシヒシヒシ
通常価格1,452円8,030円13,666円3,177円9,893円1,579円 -
通常出荷日4日目19日目7日目6日目1日目4日目〜
商品タイプその他---ボックス型コンテナ-
その他オプション-----
詳細タイプコンテナ蓋(真空)-----
JANコード49791823632954979182320885497918232107349791823503254979182321042-
トラスココード106-0430113-2637106-0440106-1538497-7351-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました