17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

S型コンテナ(容量35.2L) S-37A-B
  • S型コンテナ(容量35.2L)

S型コンテナ(容量35.2L)

通常単価(税別)
8,030円
税込単価
8,833円
通常出荷日:19日目

【特長】・耐久性に優れ、リターナブル容器として使用できます。・衛生的です。

  • 色
    ブルー
  • 容量 (L)
    35.2
  • JANコード
    4979182320885
  • トラスココード
    113-2637
  • 質量(g)
    2150.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適用カード差し(別売)
    短手面H2、長手面Q差込

型番:

S-37A-B
解除
  • この商品は500個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-37A-Bの仕様・寸法情報

色
ブルー
容量(L)
35.2
JANコード
4979182320885
トラスココード
113-2637
質量(g)
2150.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
適用カード差し(別売)
短手面H2、長手面Q差込
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-37A-B
最小発注数量
500個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,030円
( 8,833円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】・耐久性に優れ、リターナブル容器として使用できます。・衛生的です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S型コンテナ(容量35.2L)の型番S-37A-Bのページです。 型番S-37A-Bに関する仕様情報を記載しております。
S型コンテナ(容量35.2L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型コンテナ(容量35.2L)
S型コンテナ(容量88.5L)
S型コンテナ(容量78.7L)
N-9
コンテナ蓋(真空)
三菱樹脂 S型コンテナ 78.7L
メーカーヒシヒシヒシヒシヒシ三菱ケミカル
通常価格8,030円13,666円9,893円3,177円1,452円9,893円
通常出荷日19日目7日目1日目6日目4日目1日目
色ブルーブルーグレーその他-グレー
容量(L)35.288.578.77.8-78.7
JANコード49791823208854979182321073497918232104249791823503254979182363295-
トラスココード113-2637106-0440497-7351106-1538106-0430-
質量(g)2150.03640.0-710.0110.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました