17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ ダストクリーンAP 350ml S-36
  • FCJ ダストクリーンAP 350ml

FCJ ダストクリーンAP 350ml

通常単価(税別)
1,215円
税込単価
1,337円
通常出荷日:6日目

【特長】・360度どの角度からでもホコリ飛ばしができます。【用途】・事務機器、改札機器、電子機器などの...

詳細を確認
  • JANコード
    4957697050084
  • 質量(g)
    363.000
  • トラスココード
    810-6145
  • 材質1
    主成分:ジメチルエーテル(DME)、二酸化炭素([[CO2]])
  • 容量(ml)
    350
  • 使用温度範囲(℃)
    常温使用

型番:

S-36
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-36の仕様・寸法情報

JANコード
4957697050084
質量(g)
363.000
トラスココード
810-6145
材質1
主成分:ジメチルエーテル(DME)、二酸化炭素([[CO2]])
容量(ml)
350
使用温度範囲(℃)
常温使用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,215円
( 1,337円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360度どの角度からでもホコリ飛ばしができます。
【用途】
・事務機器、改札機器、電子機器などのホコリ飛ばしに。
【材質】
・主成分:ジメチルエーテル(DME)、二酸化炭素([[CO2]])

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FCJ ダストクリーンAP 350mlの型番S-36のページです。 型番S-36に関する仕様情報を記載しております。
FCJ ダストクリーンAP 350mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FCJ ダストクリーンAP 350ml
ダストクリーン
350ml エアーバキュームクリーナー
エアダスター 300mL
エアダスター ヨンエーブロー
PLUS(プラス) エアーダスター
メーカーファインケミカルジャパンケニスエスコアズワンサンハヤトプラス
通常価格1,215円1,319円4,180円1,737円3,673円1,744円
通常出荷日6日目4日目3日目1日目1日目5日目
JANコード4957697050084-----
質量(g)363.000-----
トラスココード810-6145-----
材質1主成分:ジメチルエーテル(DME)、二酸化炭素([[CO2]])-----
容量(ml)350-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート