17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ゴム 軽トラック用コーナーガード 内幅約33mm 長さ約6.5m S-31

ユタカメイク ゴム 軽トラック用コーナーガード 内幅約33mm 長さ約6.5m

通常単価(税別)
6,1505,956
税込単価
6,7656,552
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・軽トラックのゲート部分、トリイ部分の保護用です。・両面テープで取り付けが簡単です。【用途】・...

詳細を確認

    型番:

    S-31
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    S-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,1505,956
    ( 6,552 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽トラックのゲート部分、トリイ部分の保護用です。
    ・両面テープで取り付けが簡単です。
    【用途】
    ・軽トラックのゲート、トリイ部分の保護。
    【商品仕様】
    ・色:黒
    ・適合車種:99年式以前の軽トラック(全メーカー新規格車)
    ・長さ(mm):6.5
    ・内幅(mm):33
    ・JANコード:4903599080643
    ・トラスココード:113-5451
    ・質量:1980g
    【材質/仕上】
    ・塩ビ系エラストマー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユタカメイク ゴム 軽トラック用コーナーガード 内幅約33mm 長さ約6.5mの型番S-31のページです。 型番S-31に関する仕様情報を記載しております。
    ユタカメイク ゴム 軽トラック用コーナーガード 内幅約33mm 長さ約6.5mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカメイク ゴム 軽トラック用コーナーガード 内幅約33mm 長さ約6.5m
    TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1m
    萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mm
    ユタカメイク 多目的ゴムネット
    ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 銀
    ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑
    メーカーユタカメイクトラスコ中山萩原工業ユタカメイクユタカメイクユタカメイク
    通常価格6,1502,56413,9684,5521,2161,216
    通常出荷日3日目1日目4日目1日目7日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト