17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マックスーG S-2606

マックスーG

通常単価(税別)
25,578円
税込単価
28,136円
通常出荷日:8日目

【特長】・焼き付いた油汚れもスッキリ落とす高い洗浄力を持ったアルカリ性の脱脂洗浄剤です。・スプレーガン...

詳細を確認
  • 材質1
    非イオン界面活性剤・水酸化ナトリウム

型番:

S-2606
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【使用方法】
・作業する前に手袋を着用し、原液~100倍まで汚れに応じて希釈可能です。使用したい部分にかけてください。
・使用後、水洗いをして下さい。水洗い出来ない場合は洗剤が残らない用に、水拭きと空拭きを充分にしてください。
・物によっては塗装を侵す場合がありますので、テストしてから使用してください。
【商品仕様】
・容量(kg):18
・希釈倍率:原液~水で100倍希釈
・液性:アルカリ性
・色:無色

S-2606の仕様・寸法情報

JANコード
4989933904424
トラスココード
136-0099
質量(g)
19000.0
材質1
非イオン界面活性剤・水酸化ナトリウム
容量(kg)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-2606

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(kg)

最小発注数量
4989933904424
136-0099
19000.0
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,578円
( 28,136円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼き付いた油汚れもスッキリ落とす高い洗浄力を持ったアルカリ性の脱脂洗浄剤です。
・スプレーガン使用でムース状になり、汚れにしっかりと密着します。
・天然ヤシ油系界面活性剤や天然オレンジオイル配合です。
【用途】
・焼き付いたガンコな油やコゲの洗浄に。
【材質】
・非イオン界面活性剤・水酸化ナトリウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マックスーGの型番S-2606のページです。 型番S-2606に関する仕様情報を記載しております。
マックスーGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マックスーG
強力排水管バン
多目的洗剤 ネオグリーン 05105
門型洗車機専用K撥水コート
らくハピマッハ泡バブルーン洗面台の排水管
とってもクリーナー
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業BOND WAX古河薬品工業アース製薬AXIS
通常価格25,578円7,084円12,391円17,602円1,204円823円 -
通常出荷日8日目11日目1日目4日目1日目1日目
材質1非イオン界面活性剤・水酸化ナトリウム次亜塩素酸ソーダ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました