17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力排水管バン S-2442

強力排水管バン

通常単価(税別)
7,084円
税込単価
7,792円
通常出荷日:11日目

【特長】・配管汚れのカビ、ヌメリ、悪臭を除去し、配管の詰まりの原因になる髪の毛等を分解し改善出来ます。...

詳細を確認
  • JANコード
    4989933904738
  • トラスココード
    136-0156
  • 質量(g)
    4200.0
  • 材質1
    次亜塩素酸ソーダ
  • 容量(kg)
    4
  • 材質2
    水酸化ナトリウム

ご注意

  • 他の洗剤と混ぜると危険ですので、絶対に混ぜないでください。必ず換気を良くしてから使用してください。

型番:

S-2442
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【使用方法】
・排水管の大きさにもよりますが、1回に100cc~500ccを入れて、12時間以上は水を流さないで、その後水で流して下さい。2回~3回繰り返す事でより効果が出ます。

S-2442の仕様・寸法情報

JANコード
4989933904738
トラスココード
136-0156
質量(g)
4200.0
材質1
次亜塩素酸ソーダ
容量(kg)
4
材質2
水酸化ナトリウム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-2442
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,084円
( 7,792円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管汚れのカビ、ヌメリ、悪臭を除去し、配管の詰まりの原因になる髪の毛等を分解し改善出来ます。
【用途】
・浴場、浴槽の配管、台所の配管、洗面台の配管等に最適です。

ご注意

  • 他の洗剤と混ぜると危険ですので、絶対に混ぜないでください。必ず換気を良くしてから使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力排水管バンの型番S-2442のページです。 型番S-2442に関する仕様情報を記載しております。
強力排水管バンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力排水管バン
カビトリバンリキッド
マックスーG
業務用バイオで排水管洗浄液 濃縮タイプ
らくハピマッハ泡バブルーン洗面台の排水管
強力水垢除去シャンプー
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業IMEDIAアース製薬イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格7,084円1,917円25,578円1,343円1,204円6,273円
通常出荷日11日目1日目8日目1日目1日目5日目
JANコード49899339047384989933906633----
トラスココード136-0156334-9092----
質量(g)4200.0570.000----
材質1次亜塩素酸ソーダ-非イオン界面活性剤・水酸化ナトリウム---
容量(kg)4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました