ファクトリーサプライ用品技術窓口

尿石バン S-2433
  • 尿石バン

尿石バン

通常単価(税別)
7,325
税込単価
8,058
通常出荷日:4日目

【特長】・トイレの黄ばみ・汚れ・悪臭の原因となる尿石の除去します。・尿石に速やかに浸透してカルシウム塩...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • 液性
    酸性
  • JANコード
    4989933904721
  • トラスココード
    136-0090
  • 質量(g)
    4300.0
  • 材質1
    塩化水素・非イオン系界面活性剤
  • 容量(kg)
    4

ご注意

  • 他の洗剤と混ぜると危険ですので、絶対に混ぜないで下さい。
  • 必ず換気を良くしてから使用してください。

型番:

S-2433
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

S-2433の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
液性
酸性
JANコード
4989933904721
トラスココード
136-0090
質量(g)
4300.0
材質1
塩化水素・非イオン系界面活性剤
容量(kg)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-2433
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,325
( 8,058 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トイレの黄ばみ・汚れ・悪臭の原因となる尿石の除去します。
・尿石に速やかに浸透してカルシウム塩を溶かし、剥離させます。
【用途】
・トイレの黄ばみ・汚れ・悪臭の原因となる尿石の除去に。
【材質】
・塩化水素・非イオン系界面活性剤

ご注意

  • 他の洗剤と混ぜると危険ですので、絶対に混ぜないで下さい。
  • 必ず換気を良くしてから使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

尿石バンの型番S-2433のページです。 型番S-2433に関する仕様情報を記載しております。
尿石バンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
尿石バン
エアコンマイスター
アイアンカット
カビトリバン
B・Pクリーナー18L
RS洗浄液18L
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業
通常価格7,3258,54640,0731,75023,89019,303
通常出荷日4日目4日目11日目1日目8日目11日目
商品タイプクリーナー洗剤-クリーナー-洗剤
用途住居用その他-住居用-機械、部品、設備、床用
液性酸性中性----
JANコード49899339047214989933904608-4989933700316-4989933904431
トラスココード136-0090136-0152-754-6564-136-0147

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました