ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-2 #200

ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-2 #200 S-2-200
通常単価(税別)
8,429
税込単価
9,272
通常出荷日:6日目

【特長】・早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省け、ムラなく常に水平が保てます。【用途】・セラミックス、ガ...

詳細を確認
  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

型番:

S-2-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-2-200の仕様・寸法情報

JANコード
4531521011634
質量(g)
311.200
トラスココード
852-9007
材質1
SS400

型番リスト

表示件数
型番
S-2-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,429
( 9,272 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省け、ムラなく常に水平が保てます。
【用途】
・セラミックス、ガラス、研削用チップなどの難削材研磨。
【商品仕様】
・100×50×8 311.2g
・乾式・湿式兼用
・JANコード:4531521011634
・トラスココード:852-9007
・質量:311.2g
【材質/仕上】
・SS400

ご注意

  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-2 #200の型番S-2-200のページです。 型番S-2-200に関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-2 #200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-2 #200
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-2 #1000
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-2 #700
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-1 #1000
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 あけぼの #1000
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 あけぼの #1200
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格8,4298,4298,4298,088 -26,56726,567
通常出荷日6日目6日目6日目5日目〜6日目6日目
JANコード453152101163445315210116104531521011627-45315210117334531521011740
質量(g)311.200311.200309.800-2004.0002004.000
トラスココード852-9007852-9006852-9008-852-8834852-8835
材質1SS400SS400SS400SS400SS400SS400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました