17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SYK オイルキャッチャー(SYK-50)50枚入り S-2025

SYK オイルキャッチャー(SYK-50)50枚入り【50個入り】

通常単価(税別)
11,259
税込単価
12,385
通常出荷日:15日目

【特長】・天然素材による高性能油吸着材です。・作業場での飛散油、漏油を吸着します。・使用後の焼却処理で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • JANコード
    4989933904479
  • トラスココード
    130-9740
  • 質量(g)
    6500.0
  • 材質1
    カポックの繊維

型番:

S-2025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

S-2025の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
JANコード
4989933904479
トラスココード
130-9740
質量(g)
6500.0
材質1
カポックの繊維

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-2025
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,259
( 12,385 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然素材による高性能油吸着材です。
・作業場での飛散油、漏油を吸着します。
・使用後の焼却処理では、有毒ガス発生の心配もいりません。
・鉱物油、動物油、植物油にも使用出来ます。
【用途】
・工作機械回りの漏油、エンジン整備時油受け、工場排水路の油、油水分離槽の油の除去に最適です。
【商品仕様】
・容量(kg):6.5
・工場内の油汚れの床に置きます。又、床にこぼした油の処理に最適です。
・JANコード:4989933904479
・トラスココード:130-9740
・質量:6.5kg
【材質/仕上】
・カポックの繊維

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SYK オイルキャッチャー(SYK-50)50枚入りの型番S-2025のページです。 型番S-2025に関する仕様情報を記載しております。
SYK オイルキャッチャー(SYK-50)50枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SYK オイルキャッチャー(SYK-50)50枚入り
SYK フェザークロスDX(薄)500枚入り
SYK ナチュレクリーン
SYK 光沢復活剤
50g 銀・銅クリーナー
50ml 靴底補修剤(黒)
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業エスコエスコ
通常価格11,25910,4094,2962,0004501,070
通常出荷日15日目11日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプシート-----
用途オイル用-----
JANコード4989933904479-----
トラスココード130-9740-----
質量(g)6500.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました