ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スリーエムジャパン 漏水検知システム(検知器) WR-NA |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
日東電工 発泡シール材 エプトシーラー NO.686【1~200個入り】 |
|
ミツトヨ ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX |
【特長】・漏水、浸水をすばやく検知するセンサーです・水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復...
詳細を確認【特長】
・漏水、浸水をすばやく検知するセンサーです
・水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復旧できます
・検知する液体や用途、水濡れが想定される場所の環境に応じて4種類のセンサーがあります
・拭き取り性の良い漏水センサー構造により、漏水復旧後に、漏水監視システムを通常監視状態へスムーズに復帰させることができます
【用途】
・電気室、フリーアクセス等
・埃が多い、湿度が高いなど環境が良くない場所
・検知する液体が塩酸、硫酸などの場合

スリーエムジャパン
漏水検知システム(検知器) WR-NA

スリーエムジャパン
漏水検知システム(検知器) マンション用

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタゴ
手持屈折計(標準タイプ)
5通常価格(税別):16,015円

マザーツール
デジタルペン型PHメータ PH-222
0通常価格(税別):10,745円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
4.6通常価格(税別):9,176円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ