17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

S型コンテナ 青
  • S型コンテナ 青

S型コンテナ 青

通常単価(税別)
6,550円~9,993円
税込単価
7,205円~10,992円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・S型コンテナです。・カラーは青です。・材質:ポリプロピレン(PP)・容量(L):19.9...

詳細を確認
  • 色
    ブルー
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適用カード差し(別売)
    なし

ご注意

  • 500個ロットのになります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

S型コンテナ 青 製品特長・仕様

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
19.9
4979182321172
113-2627
1550.0
500個
25.6
4979182321189
113-2626
1864.0
500個
44.3
4979182321196
113-2633
2500.0
500個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,550円
( 7,205円 )
19日目
7,714円
( 8,485円 )
19日目
9,993円
( 10,992円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・S型コンテナです。
・カラーは青です。
・材質:ポリプロピレン(PP)
・容量(L):19.9/25.6/44.3
・容量、用途に合わせてお選びください。

ご注意

  • 500個ロットのになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S型コンテナ 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型コンテナ 青
S型コンテナ(容量35.2L)
S型コンテナ(容量88.5L)
TP型コンテナ
S型コンテナ用フタ
テンバコ S-12(PP) 青
メーカーヒシヒシヒシヒシ積水テクノ成型三甲
通常価格6,550円-8,030円13,666円1,579円 -2,679円 -4,750円
通常出荷日19日目19日目7日目4日目〜1日目8日目
色ブルーブルーブルーグレー-ブルー
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--
適用カード差し(別売)なし短手面H2、長手面Q差込短手面A差込---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト