17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レック 激落ちふきんキッチン2枚入【2個入り】

型番:

S-121
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

S-121の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロファイバー
布材質
ポリエステル・ナイロン
形状
シート
JANコード
4903320567108
シートサイズ(mm)
280×280
色
ピンク、濃ピンク
質量(g)
70.000
トラスココード
819-1034

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-121
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
926円
( 1,019円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立体構造のマイクロファイバーなので、吸水力・吸油力が抜群で、汚れもスッキリ拭き取ります。
・乾拭き、水拭きのどちらでもお使いになれます。
・ミクロの繊維が落とした汚れを繊維内に取り込みます。
・超極細繊維(マイクロファイバー)のパワーで汚れをスッキリ拭き取ります。
【用途】
・油汚れ、水アカなどの汚れ落としに。
【材質】
・ポリエステル●ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レック 激落ちふきんキッチン2枚入の型番S-121のページです。 型番S-121に関する仕様情報を記載しております。
レック 激落ちふきんキッチン2枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レック 激落ちふきんキッチン2枚入
激落ちクロスマイクロファイバー10枚入
激落ちふきんお徳用5枚入 280×280
激落ちクロスお徳用 バラ
激落ちマイクロファイバーぞうきん
すいすいクロス
メーカーLECLECLECLECLECLEC
通常価格926円1,562円957円1,148円695円1,217円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプマイクロファイバーマイクロファイバーマイクロファイバーマイクロファイバーマイクロファイバー-
布材質ポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロン-
形状シートシートシートシートシート-
JANコード490332056710849033205911034903320584389490332058350449033205693174903320598409
シートサイズ(mm)280×280300×300280×280270×270300×200500×600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました