17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

S型コンテナ イエロー・グレー
  • S型コンテナ イエロー・グレー

S型コンテナ イエロー・グレー

通常単価(税別)
4,033円~5,849円
税込単価
4,436円~6,434円
通常出荷日:5日目

【特長】・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。【材質】・ポリプロピレン(PP)

    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    材質(本体)

    色

    容量

    (L)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    適用カード差し(別売)

    適合フタ(別売)

    最小発注数量
    ポリプロピレン(PP)
    イエロー
    9.3
    4979182320342
    106-0459
    1130.0
    ポリプロピレン(PP)
    両面I溶着
    -
    1個
    ポリプロピレン(PP)
    グレー
    24.3
    4979182320700
    106-0456
    1580.0
    ポリプロピレン(PP)
    両面M2、P2、PQ差込
    S-40BF
    1個
    ポリプロピレン(PP)
    イエロー
    25.7
    4979182320748
    106-1989
    1650.0
    ポリプロピレン(PP)
    両面Q差込
    S-36F
    1個
    -
    イエロー
    28.1
    4979182320762
    106-1980
    1800.0
    ポリプロピレン
    両面H溶着
    S-12F
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,033円
    ( 4,436円 )
    5日目
    5,473円
    ( 6,020円 )
    5日目
    5,849円
    ( 6,434円 )
    5日目
    5,138円
    ( 5,652円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    S型コンテナ イエロー・グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    S型コンテナ イエロー・グレー
    PC型コンテナ(イエロー・グレー)
    S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)
    ボックス型コンテナ サンボックス(ブルー/ホワイト/イエロー/グレー)
    S型透明コンテナ
    S型コンテナ 青
    メーカーヒシヒシヒシ三甲トラスコ中山ヒシ
    通常価格4,033円-4,235円 -2,650円 -2,514円 -3,464円 -6,550円 -
    通常出荷日5日目4日目〜1日目1日目1日目〜19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト