ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |

【特長】
・自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
【用途】
・製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
【商品仕様】
・電極H(mm):10
・通常電極
・L(mm):1200
・通常電極(Sタイプ):極細ステンレス繊維(100本/束)を使用しており、耐久性・除電性能に優れます。
・アルミホルダー
・トラスココード:805-2428
・質量:215g
【材質/仕上】
・ホルダー部:アルミ
・電極:ステンレス繊維
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタック・アンド・オプティーク
スタック 除電ゴールドブラシ繊維テープタイプ(銅エンボス)1000×35mm
0通常価格(税別):11,694円

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,451円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,211円~

トラスコ中山
帯電防止バッグ 200×300~650×800mm
0通常価格(税別):3,728円~

goot(太洋電機産業)
マルチクランプ ST-85
5通常価格(税別):3,559円

白光
ワイヤー式こて先クリーナー599B
4.6通常価格(税別):344円~

日本スペリア
鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6
0通常価格(税別):12,071円~

白光
T18シリーズこて先
0通常価格(税別):725円~