17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-10-1000 S-10-1000

アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-10-1000

通常単価(税別)
11,944円
税込単価
13,138円
通常出荷日:4日目

【特長】・自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。【用途】・製紙機器、印刷機、...

詳細を確認

    ご注意

    • 電極部にホコリ・ヨゴレが付着し、電気抵抗値が高くなると、性能が低下します。 性能を維持する為には定期的に点検・清掃してください。 本製品はアースに接続してお使いください。

    型番:

    S-10-1000
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    S-10-1000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-10-1000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,944円
    ( 13,138円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
    【用途】
    ・製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
    【商品仕様】
    ・電極:通常電極
    ・電極:通常電極
    ・電極H(mm):10
    ・L(mm):1000
    ・通常電極(Sタイプ):極細ステンレス繊維(100本/束)を使用しており、耐久性・除電性能に優れます。
    ・アルミホルダー
    ・トラスココード:805-2427
    ・質量:180g
    【材質/仕上】
    ・ホルダー部:アルミ
    ・電極:ステンレス繊維

    ご注意

    • 電極部にホコリ・ヨゴレが付着し、電気抵抗値が高くなると、性能が低下します。 性能を維持する為には定期的に点検・清掃してください。 本製品はアースに接続してお使いください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-10-1000の型番S-10-1000のページです。 型番S-10-1000に関する仕様情報を記載しております。
    アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-10-1000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-10-1000
    アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-20-1000
    アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-10-800
    アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-10-2100
    アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-10-1500
    アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-10-1800
    メーカーアキレスアキレスアキレスアキレスアキレスアキレス
    通常価格11,944円13,169円10,733円20,208円15,976円18,119円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました