ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー ハンドブレーキ台車 S100
  • アイケー ハンドブレーキ台車

アイケー ハンドブレーキ台車

通常単価(税別)
13,562円
税込単価
14,918円
通常出荷日:8日目

【特長】・レバ一を握る強さで台車を制動する事ができます・レバーをいっばいに握る事により車輪を完全にロッ...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • JANコード
    4945702101005
  • トラスココード
    229-1746
  • 質量(g) (g)
    13000.0
  • 材質1
    荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    840
  • 高さ(mm) (mm)
    145
  • 長さ(mm) (mm)
    740
  • 幅(mm) (mm)
    480
  • タイプ
    折りたたみハンドル

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • ブレーキは台車が完全に停止してから掛けて下さい。
  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。

型番:

S100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S100の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
150
JANコード
4945702101005
トラスココード
229-1746
質量(g)(g)
13000.0
材質1
荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
キャスター径(mm)(mm)
100
ハンドル高さ(mm)(mm)
840
高さ(mm)(mm)
145
長さ(mm)(mm)
740
幅(mm)(mm)
480
タイプ
折りたたみハンドル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
S100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,562円
( 14,918円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバ一を握る強さで台車を制動する事ができます
・レバーをいっばいに握る事により車輪を完全にロックし、ブレーキング機能となります
【用途】
・倉庫
・工場

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • ブレーキは台車が完全に停止してから掛けて下さい。
  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー ハンドブレーキ台車の型番S100のページです。 型番S100に関する仕様情報を記載しております。
アイケー ハンドブレーキ台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー ハンドブレーキ台車
アイケー 樹脂製ミニ台車
アイケー 軽量メッシュ台車
アイケー ワイド台車無音キャスター付
アイケー プラミニDX
アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車
メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所
通常価格13,562円5,931円8,429円24,967円6,996円11,087円
通常出荷日8日目9日目4日目4日目4日目4日目
均等荷重(kg)15010080300100100
JANコード494570210100549457028000214945702600010494570201310049457028100134945702800045
トラスココード229-1746101-8903775-8685229-1739126-4737126-4751
質量(g)(g)13000.04300.07000.02600055006000.0
材質1荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:スチール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました