17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーピークス 125ミリ用バネ(5本入れ) S01

スリーピークス 125ミリ用バネ(5本入れ)【5個入り】

通常単価(税別)
590円
税込単価
649円
通常出荷日:4日目

【特長】・125mm用サイズの替バネ【用途】・125mm用サイズの替バネ。【商品仕様】・全長:22mm...

詳細を確認
  • 部品種類
    バネ
  • JANコード
    4960225700016
  • トラスココード
    853-5203
  • 重量 (g)
    3
  • 材質
    SK85

型番:

S01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

S01の仕様・寸法情報

部品種類
バネ
JANコード
4960225700016
トラスココード
853-5203
重量(g)
3
材質
SK85
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S01
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590円
( 649円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・125mm用サイズの替バネ
【用途】
・125mm用サイズの替バネ。
【商品仕様】
・全長:22mm
・替えバネ5本入り
・JANコード:4960225700016
・トラスココード:853-5203
・質量:3g
【材質/仕上】
・SK85

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーピークス 125ミリ用バネ(5本入れ)の型番S01のページです。 型番S01に関する仕様情報を記載しております。
スリーピークス 125ミリ用バネ(5本入れ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーピークス 125ミリ用バネ(5本入れ)
スリーピークス 150ミリ用バネ(5本入り)
ペンチ用交換ばね
ラジオペンチ P-14用ばね
コイルバネ P-36-1・37-1
ウルスマスク PZM-30
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研フジ矢ホーザンホーザンエンジニア
通常価格590円590円576円576円380円 -545円
通常出荷日4日目4日目1日目3日目5日目2日目
部品種類バネバネバネバネバネその他交換部品
JANコード49602257000164960225700023----
トラスココード853-5203853-5204----
重量(g)33----
材質SK85SK85----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンチ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました