ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パワーガス(ねじ込み式)専用スタビライザー

通常単価(税別)
953円
税込単価
1,048円
通常出荷日:1日目

【特長】・転倒防止・安全使用!・抗菌エラストマー樹脂仕様です【用途】・ねじ込み式パワートーチが安定して...

詳細を確認
  • パワーガス(ねじ込み式)専用です。その他の器具には使用しないでください。

型番:

RZ-405
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RZ-405の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4953571019451
トラスココード
835-7660
質量(g)
24.000
材質1
エラストマー樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RZ-405
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
953円
( 1,048円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・転倒防止・安全使用!
・抗菌エラストマー樹脂仕様です
【用途】
・ねじ込み式パワートーチが安定して置くことができます
【商品仕様】
・適合ガスボンベ:RZ-850・RZ-860
・パワーガスボンベ専用安定台
・寸法:幅110×奥行15×高さ150mm
・JANコード:4953571019451
・トラスココード:835-7660
・質量:24g
【材質/仕上】
・エラストマー樹脂

ご注意

  • パワーガス(ねじ込み式)専用です。その他の器具には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーガス(ねじ込み式)専用スタビライザーの型番RZ-405のページです。 型番RZ-405に関する仕様情報を記載しております。
パワーガス(ねじ込み式)専用スタビライザーのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
お菓子作りに
4
満足度:4.0
バーナー式の焼きコテを使用する際にこちらを使用しました これでもばバーナーの形状によっては不安定になるため注意が必要です...もっと読む
0人が参考にしています。
トーチやソロバーナーに使用
5
満足度:5.0
トーチの不安定とソロバーナー使用時の火にかけている重さで多少不安定になってしまうST310 の安定化を目的に購入しました...もっと読む
0人が参考にしています。
つけっぱなし作業
4
満足度:4.0
火を着けっぱなしでの作業が多く、トーチの不安定さが気になっていたのですがこれを付ける事により安定感が増しました。下部につ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーガス(ねじ込み式)専用スタビライザー
カセットガス専用スタビライザー
新富士 ガス充てん式パワートーチ
パワートーチ 圧電点火式
パワートーチ タテ型
パワートーチ 極細火口
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格953円881円6,207円3,757円4,077円4,696円
通常出荷日1日目1日目1日目8日目11日目11日目
商品タイプ関連部品関連部品----
JANコード495357101945149535710194444953571015125495357100300949535710183314953571038346
トラスココード835-7660835-7659159-4810576-2999147-9674147-9673
質量(g)24.00020.000202.0001450.000557.000554.000
材質1エラストマー樹脂ポリプロピレン(PP)樹脂真鍮真鍮真鍮
よく一緒に購入される商品

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました