ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • トラスココード
    135-9170
  • 質量(g)
    90000.0
  • 材質1
    本体:スチール
  • 前輪内幅(mm)
    650
  • 全高(mm)
    1040
  • 全長(mm)
    1170
  • 全幅(mm)
    850

ご注意

  • 別途運賃。

型番:

RX500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ネクストシリーズオプション

ネクストシリーズ

  • パールホワイトの清潔感あふれるロボッターNEXT
    途装は耐食性・耐候性に優れた粉体塗装を施しました。
  • ヘビーユーザーにきっとご満足いただけます。
    パーツ1つ1つに配慮。例えばフレームも剛性の高い材料を選定。耐久性で他社を上回る品質を確保しました。運搬にこだわり、末長くご愛用いただける製品に仕上げました。
型番RX-500
荷重500kg
前輪内幅650mm
全幅850mm
全長1,170mm
ペダル折りたたみ時全長1,060mm
全高1,040mm
最大リフト時全高1,550mm
チャック高さ830~1,340mm
ドラム缶ストローク430mm
足踏1回リフト量13mm
足踏操作力35kg
前輪φ250ウレタン2ヶ
後輪φ150ゴム2ヶ
自重90kg

RX500の仕様・寸法情報

本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
500
トラスココード
135-9170
質量(g)
90000.0
材質1
本体:スチール
前輪内幅(mm)
650
全高(mm)
1040
全長(mm)
1170
全幅(mm)
850
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
RX500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
402,555円
( 442,811円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶500KG用です。
【用途】
・化学工場などでドラム缶の移動に。
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 別途運賃。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト の型番RX500のページです。 型番RX500に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト
ドラム缶運搬車ロボッターネクスト
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)
ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)
ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格402,555円224,630円356,588円273,359円293,533円212,486円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目39日目8日目
本体材質スチール製---スチール製スチール製
均等荷重(kg)500300300300300300
トラスココード135-9170135-9199135-9206135-9181456-8460456-8451
質量(g)90000.064000.083000.0108000.085000.059000
材質1本体:スチールスチール(SS400)スチール(SS400)スチール(SS400)スチール(SS400)SS400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました