17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC 片口ラチェットレンチ 26 RWS0626

MCC 片口ラチェットレンチ 26

通常単価(税別)
6,115
税込単価
6,727
通常出荷日:6日目

【特長】・ソケットが片側のみで薄く狭所でも使えます。・ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせやワイヤロープの広...

詳細を確認

型番:

RWS0626
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RWS0626の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
片口めがね
二面幅寸法(mm)
26
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
RWS0626
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,115
( 6,727 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットが片側のみで薄く狭所でも使えます。
・ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせやワイヤロープの広げができます。
【用途】
・六角ボルト・ナットなどの締め付けけに。
【商品仕様】
・呼び26
・MCC 片口ラチェットレンチ 26
・JANコード:4989065101111
・トラスココード:811-2762
・質量:680g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC 片口ラチェットレンチ 26の型番RWS0626のページです。 型番RWS0626に関する仕様情報を記載しております。
MCC 片口ラチェットレンチ 26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC 片口ラチェットレンチ 26
MCC 片口ラチェットレンチ 19
MCC 片口ラチェットレンチ 17
MCC 片口ラチェットレンチ 32
MCC 片口ラチェットレンチ 22
MCC 片口ラチェットレンチ 30
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格6,1155,2354,7505,7035,6685,349
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目
ラチェット機構
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね
二面幅寸法(mm)261917322230

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました