17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC スライドリング付ラチェットレンチ 17X21 RWR1721

MCC スライドリング付ラチェットレンチ 17X21

通常単価(税別)
5,936円
税込単価
6,530円
通常出荷日:2日目

【特長】・落下防止具を取り付けても作業性を損ないません。【用途】・六角ボルト・ナットなどの締め付けけに...

詳細を確認

型番:

RWR1721
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RWR1721の仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
種類
片口めがね
二面幅寸法(mm)
17 ~ 21
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RWR1721
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,936円
( 6,530円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・落下防止具を取り付けても作業性を損ないません。
【用途】
・六角ボルト・ナットなどの締め付けけに。
【商品仕様】
・呼び17×21
・MCC スライドリング付ラチェットレンチ 17X21
・JANコード:4989065101241
・トラスココード:811-2755
・質量:460g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC スライドリング付ラチェットレンチ 17X21の型番RWR1721のページです。 型番RWR1721に関する仕様情報を記載しております。
MCC スライドリング付ラチェットレンチ 17X21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC スライドリング付ラチェットレンチ 17X21
MCC スライドリング付ラチェットレンチ 19X21
MCC ロングソケット付ラチェットレンチ 17X21L
MCC 片口ラチェットレンチ 17
MCC ラチェットレンチ アルミショート 17X21
MCC ロングソケット付ラチェットレンチ 19X21L
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格5,936円6,344円6,268円4,750円4,622円6,268円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目6日目
ラチェット機構有有有有有有
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね
二面幅寸法(mm)17 / 2119 / 2117 / 211717 / 2119 / 21

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました