ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

MCC トルクツキL形ホンカンレンチ 24

MCC トルクツキL形ホンカンレンチ 24 RWHT-24
通常単価(税別)
52,453円
税込単価
57,698円
通常出荷日:6日目

【特長】・ダクタイル鋳鉄管の接合用ボルトの締め付け用です。【用途】・本管の埋設工事に。【商品仕様】・対...

詳細を確認

型番:

RWHT-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RWHT-24の仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
メガネ式
トルク調整範囲(N・m)
60

型番リスト

表示件数
型番
RWHT-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,453円
( 57,698円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクタイル鋳鉄管の接合用ボルトの締め付け用です。
【用途】
・本管の埋設工事に。
【商品仕様】
・対象管:K形75・A形75
・設定トルク:60N・m
・MCC トルクツキL形ホンカンレンチ 24
・JANコード:4989065107526
・トラスココード:811-2743
・質量:1100g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC トルクツキL形ホンカンレンチ 24の型番RWHT-24のページです。 型番RWHT-24に関する仕様情報を記載しております。
MCC トルクツキL形ホンカンレンチ 24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC トルクツキL形ホンカンレンチ 24
MCC トルクツキL形ホンカンレンチ 30
タイヤサービス用トルクレンチ
東日製作所 トルクレンチ(3/8) 10~50N・m トレサビリティ体系図付
スリップ式トルクレンチ
スーパートルクレンチセット
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMATATAKITOYOアズワン東日製作所スーパーツール
通常価格52,453円54,315円12,840円28,205円 --15,565円
通常出荷日6日目6日目8日目10日目〜7日目6日目
ヘッドタイプメガネ式メガネ式ラチェット式ラチェット式スパナ式スパナ式
トルク調整範囲(N・m)60100120 / 103 / 85 / 10810~500.5~116、38

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました