ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

MCC ホンカンソケット 24

MCC ホンカンソケット 24 RWHS-24
通常単価(税別)
3,806円
税込単価
4,187円
通常出荷日:6日目

【特長】・ソケットを延長することで深いところの作業が可能になります。【用途】・本管の埋設工事に。【商品...

詳細を確認

型番:

RWHS-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RWHS-24の仕様・寸法情報

用途
手作業用
単品・セット区分
単品 アダプター

型番リスト

表示件数
型番
RWHS-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,806円
( 4,187円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットを延長することで深いところの作業が可能になります。
【用途】
・本管の埋設工事に。
【商品仕様】
・適応本体:RWH-0924、RWHL-24、RWHT-24
・適応本体:RWH-0924、RWHL-24、RWHT-24
・ホンカンレンチ、L型ホンカンレンチのソケットに継足して延長します。
・JANコード:4989065106956
・トラスココード:811-2501
・質量:180g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC ホンカンソケット 24の型番RWHS-24のページです。 型番RWHS-24に関する仕様情報を記載しております。
MCC ホンカンソケット 24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC ホンカンソケット 24
MCC ホンカンソケット 30
フレキシブルエクステンションバー EX24-150
ソケットホルダー(アルミタイプ) SH24
3/8"DRx327mmラチェットハンドル(首振)EA618JA-24
1/2"DR/E8~E24[Torx]ソケットセットEA618RS-400
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションTONETONEエスコエスコ
通常価格3,806円4,546円1,456円1,060円 -6,746円12,981円
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用手作業用
単品・セット区分単品 アダプター単品 アダプター単品 エクステンションバー単品 その他単品 ハンドルセット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました